Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Úzké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49769900
Úplný objednací kód: 871869949769900

Specifikace

Kód řady svítidel
LED12 [LED Module 1200 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 6.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024210 cs_CZ pdf 234.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024210_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB

Softwarové moduly plug-in

Soubor Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB