Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49765100
Úplný objednací kód: 871869949765100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED40 [LED module 4000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 7.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024206 cs_CZ pdf 120.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024206_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB

Softwarové moduly plug-in

Soubor Revit
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB