Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49770500
Úplný objednací kód: 871869949770500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED69 [LED module 6900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024211 cs_CZ pdf 238.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024211_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB

Softwarové moduly plug-in

Soubor Revit
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB