Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI a konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49766800
Úplný objednací kód: 871869949766800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024207 cs_CZ pdf 124.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024207_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Softwarové moduly plug-in

Soubor Revit
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB