Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, nastavitelný, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49764400
Úplný objednací kód: 871869949764400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED74 [LED module 7400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A txt 7.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024205 cs_CZ pdf 237.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024205_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024205_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D03 dwg 358.9 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D04 dxf 387.2 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D09 r3d 205.3 kB

Softwarové moduly plug-in

Soubor Revit
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D zip 575.0 kB