Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49762000
Úplný objednací kód: 871869949762000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED109 [LED module 10900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024203 cs_CZ pdf 236.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024203_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB

Softwarové moduly plug-in

Soubor Revit
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB