Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, nastavitelný, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 49758300
Úplný objednací kód: 871869949758300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 6.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024198 cs_CZ pdf 149.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024198_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB
CAD Výkresy
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT