Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 3320 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP, SRG6-6
BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Povlak chránící před mořskou solí, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj, regulační, 3320 lm, 27.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let