Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj, regulační, 3750 lm, 34 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910925866277
Úplný objednací kód: 871829190973600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED50 [LED module 5000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P txt 6.0 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866277 cs_CZ pdf 134.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownGuide pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866277_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866277_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P LDT