Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 4900 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování, obytné oblasti, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6
BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4900 lm, 45.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování, obytné oblasti, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let