Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 15.8 W, 1200 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 1200 lm, 15.8 W, 78 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 91067100
Úplný objednací kód: 871829191067100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.8 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500991128 cs_CZ pdf 109.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownGuide pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500991128_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500991128_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-max max 972.0 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 135.8 kB