Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 15.8 W, 1160 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG4-4

BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Regulační napájecí zdroj s konstantním světelným tokem, Konstantní světelný tok, 1160 lm, 15.8 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 4 kV v diferenciálním režimu a 4 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 91051000
Úplný objednací kód: 871829191051000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500991112 cs_CZ pdf 103.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500991112_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500991112_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
3D-max max 964.0 kB
CAD Výkresy
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD Výkresy
3D-m3d m3d 15.0 kB