Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 47 W, 4740 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, Stmívání LumiStep, 6 hodin, 4740 lm, 47 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 91040400
Úplný objednací kód: 871829191040400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED60 [LED module 6000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P txt 5.6 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910500991101 cs_CZ pdf 138.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
TownGuide pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910500991101_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910500991101_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P LDT