Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3280 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Stříbrná, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, Stmívání LumiStep, 6 hodin, 3280 lm, 32.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let