Česká republika - Čeština

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.8 W, 1992 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední vyzařování 12, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Šedá, Horní montáž pro průměr 76 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1992 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 12, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 24221000
Úplný objednací kód: 871951424221000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED24 [LED Module 2400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 5.8 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060142 cs_CZ pdf 221.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060142_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060142_EU
Více položek - Visuals