Česká republika - Čeština

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Interní konektor

Kód objendávky: 912300060122
Úplný objednací kód: 871951424072800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
Řada

Produkt