Česká republika - Čeština

Signify TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 33, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Nové

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Konstantní světelný tok, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 33, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Interní konektor

Kód objendávky: 912300024212
Úplný objednací kód: 871869949771200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED24 [LED Module 2400 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
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
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt