Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 800 | 3000 | 80 | 41 | |||
110 | 3 750 | 4000 | 70 | 34 | |||
115 | 5 250 | 4000 | 70 | 45,5 | |||
112 | 3 800 | 4000 | 70 | 34 | |||
115 | 5 250 | 4000 | 70 | 45,5 | |||
87 | 1 710 | 4000 | 70 | 19,6 | |||
82 | 2 800 | 4000 | 70 | 34 | |||
83 | 3 780 | 4000 | 70 | 45,5 |
informace o řadě výrobků
Popis
Řada TownGuide Performer se sestává z šesti rozeznatelných, moderních tvarů: plochý kužel, miskový kryt, klasický kužel, klasické, T a Tzero. Všechny varianty jsou k dispozici buď s čirým, nebo s mléčným krytem. S rozsáhlou škálou světelných výkonů a výběrem barev světla a provozních životností je snadné vybrat verzi, která bude nejlépe vyhovovat specifickým požadavkům vašeho projektu. Navíc má TownGuide Performer řadu možností řízení, díky kterým se může stát integrální součástí vašich chytrých programů úspory energie – od samostatných LumiStep a DynaDimmer, přes ovládání stmívání přepínačem SDU až po dokonalé dálkové připojení k softwaru pro správu osvětlení CityTouch. Montáž je snadná. Díky bajonetovému spoji s integrovanou průchodkou umístěnému v montážním třmenu není nutné při instalaci vůbec otevírat svítidlo. Společnost Philips vynaložila veškeré úsilí na to, aby celkové provozní náklady (TCO) svítidla byly co nejatraktivnější. A protože je TownGuide Performer specializované LED svítidlo kompatibilní s řadou ovládacích systémů, je jeho úspora nákladů na energii a údržbu ve srovnání s konvenčním osvětlením značná.
Výhody
Šest rozeznatelných, moderních designů, které harmonicky ladí s prostředím a obohacují ho.
Světelný zdroj LED v kombinaci s širokým výběrem optiky umožňuje vybrat optimální konfiguraci pro příslušnou aplikaci. Nejmodernější LED zvyšují vizuální komfort motoristů, cyklistů a chodců.
Vlastnosti
Specializované LED svítidlo optimalizované pro minimální celkové provozní náklady
Široký výběr světelných výkonů v rozsahu od 1200 do 7000 lumenů (GRN) nebo od 4000 do 12 000 lumenů (ECO)