Česká republika - Čeština

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 5250 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj, regulační, 5250 lm, 45.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová

Kód objendávky: 910925866278
Úplný objednací kód: 871829190974300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
Řada

Produkt