Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 1710 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj, regulační, 1710 lm, 19.6 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubová svorkovnice, pětipólová
Specifikace
- Kód řady svítidel LED30 [LED module 3000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified