Česká republika - Čeština

Philips StreetSaver gen2

StreetSaver – ušetřete náklady a těšte se z kvality

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Aby obce dodržely nařízení EU zavedená v roce 2015, musí vyměnit všechny světelné zdroje s obsahem rtuti. Obecní úřady však často nemají prostředky na výměnu v tak velkém rozsahu, zejména v tomto období úsporných ekonomických opatření. Obecní úřady současně čelí velkému tlaku na šetření energií a snižování světelného znečištění noční oblohy (mnoho rtuťových svítidel je opatřeno průsvitnou miskou zářící do všech stran). StreetSaver je cenově dostupné, vysoce kvalitní řešení umožňující obcím zabývat se všemi těmito problémy současně s výměnou rtuťových svítidel za systém LED – a s nutností jen omezené investice.

Výhody

  • Cenově dostupné řešení LED na vršek sloupku s dobrým světelným výkonem

  • Vysoká kvalita výrobku a odolné provedení

Vlastnosti

  • Speciální design s diodami LED

  • Hliníkové tělo a polykarbonátové rovné sklo

Použití

  • Parky a náměstí, pěší zóny
  • Komerční čtvrti, parkoviště
  • Obytné čtvrti

Stahování