Česká republika - Čeština

Philips StreetSaver gen2, 2500 lm, 27 W, Neutrální bílá, Symetrická, Bezpečnostní třída I, Horní montáž pro průměr 60 mm

Popis výrobku

Philips StreetSaver gen2, 2500 lm, 27 W, Neutrální bílá, Symetrická, Bezpečnostní třída I, Horní montáž pro průměr 60 mm

Kód objendávky: 911401663403
Úplný objednací kód: 871016331100500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED25 [LED Module 2500 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Hodnota
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Řada

Produkt