Philips Metronomis LED Torch

Metronomis LED – hra světla a stínu

Výrobky

Výrobek Porovnat
110
2 125
3000
80-89
19,4
134
3 360
4000
70-79
25
140
4 200
4000
70-79
30
128
1 638
4000
70-79
12,8
120
1 638
3000
70-79
13,6
120
2 460
3000
70-79
20,5
125
4 000
3000
70-79
32

informace o řadě výrobků

Popis

Metronomis LED je první řada svítidel pro montáž na sloup na světě, která nabízí paletu světelných efektů pro jedinečné kontextové a estetické osvětlení prostředí. Inovativní hra odlesků, světla a stínu vytváří jedinečné efekty na zemi či na krytu a dotváří tak atmosféru okolí. Čtyři nová charakteristická provedení – vizuálně a modulárně propojená s řadou Metronomis I – se vyznačují minimalistickým designem. Diskrétní a transparentní vzhled v průběhu dne splývá s moderním i klasickým okolím, po setmění pak působí funkčně i dekorativně. Flexibilní a modulární řada Metronomis LED je dodávána s řadou sloupů a širokou škálou optik i efektů. Architektům a návrhářům umožňuje vytvořit jednotné a konzistentní osvětlení, které přesto dokáže zohlednit rozdíly v kultuře a historii měst.

Výhody

  • Čistý design a paleta světelných efektů pro jedinečnou atmosféru města

  • Výjimečnzrakový komfort s optimální bezpečností

Vlastnosti

  • Paleta světelných efektů na zemi nebo na vnitřní či vnější části krytu umožňuje vytvořit osobitou atmosféru a přispět k atraktivnímu vzhledu ulic a městských panorámat

  • Všechny výhody technologie LEDGINE (velká úspora energie, snadný servis a výměna, vynikající kvalita světla po celou dobu životnosti, mnohostranné použití)

Použití

  • Městská centra a náměstí
  • Obchodní a administrativní centra
  • Obytné čtvrti a architektonické oblasti

Stahování