Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Optika se symetrickým rozptylem vyhovující francouzské normě PCN (Protection Ciel Nocturne – ochrana noční oblohy)., Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10

BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Optika se symetrickým rozptylem vyhovující francouzské normě PCN (Protection Ciel Nocturne – ochrana noční oblohy)., IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Kabel 0,5 m bez konektoru, Šroubový konektor

Kód objendávky: 19994100
Úplný objednací kód: 871951419994100

Stahování