Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 13.6 W, 1638 lm, 3000 K, CRI70, Metronomis, symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10

BDS650 LED20/730 PSU-CLO II MDS 60

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Konstantní světelný tok, 1638 lm, 13.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis, symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Šroubový konektor

Kód objendávky: 19986600
Úplný objednací kód: 871951419986600

Stahování