Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 32 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování vyhovující normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), řada Metronomis, Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10
BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování vyhovující normě PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), řada Metronomis, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Kabel 0,5 m bez konektoru, Šroubový konektor