Philips Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis, symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10
BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 76 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis, symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Šroubový konektor