Česká republika - Čeština

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 52, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 52, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel 10 m bez konektoru, Šroubová svorkovnice

Kód objendávky: 912300060818
Úplný objednací kód: 872110337032700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování