Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
CityMood čerpá inspiraci z pouličních lamp z počátku 20. století, které kombinovaly kuželovitou mísu se zavěšeným baldachýnem. CityMood chrání dědictví vašeho města tím, že zachovává charakteristické designové vlastnosti těchto ikonických svítidel. CityMood se hladce integruje do stávající infrastruktury, sloupů a konzol a snižuje náklady na energii bez kompromisů v oblasti bezpečnosti, výkonu nebo kvality světla. LEDGINE – O se dodává jako standardní funkce se světelným tokem od 900 lm do 16 200 lm a můžete si vybrat z více než 30 optik a rozvodů a řadou CCT a CRI. Svítidlo CityMood, určené pro montážní výšky od 4 m do 8 m, je ideální pro širokou škálu aplikací venkovního osvětlení v současném i historickém prostředí. CityMood, připravený na budoucnost a zapojení do ekosystémů chytrých měst, vám pomůže dosáhnout pokroku v plnění vašich cílů udržitelnosti, ať už se na vaší digitalizační cestě nacházíte kdekoli. CityMood je k dispozici s jednou nebo dvěma zásuvkami Zhaga-D4i (ZD4i) SR (připravenými pro systém), a proto je připraveno ke spárování s pokročilými systémy řízení osvětlení, jako je Interact, nebo se senzory, jako je Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). Každé svítidlo CityMood je jednoznačně identifikovatelné pomocí aplikace Signify Service tag. Pro okamžitý přístup ke konfiguraci svítidla jednoduše naskenujte QR kód umístěný uvnitř dveří stožáru nebo přímo na svítidle. Servisní štítek usnadňuje a zrychluje údržbu a programování a umožňuje vám vytvořit digitální knihovnu osvětlovacích prostředků a náhradních dílů. Verze s otevíráním bez použití nářadí poskytují přímý přístup k předřadníku a osvětlovacímu systému.
Výhody
Ikonické a elegantní svítidlo zachovává dědictví vašeho města v současném i historickém prostředí.
Nadčasové a připravené začlenit se do ekosystémů chytrého města prostřednictvím zásuvky Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system-ready)
Vlastnosti
K dispozici s čirým rovným sklem nebo čirým polykarbonátovým krytem
Volitelné dekorativní koruny