Česká republika - Čeština

Philips CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10680 lm, 3000 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 10680 lm, 70.8 W, 151 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060513
Úplný objednací kód: 872016956848800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Řada

Produkt