Česká republika - Čeština

Philips CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060506
Úplný objednací kód: 872016956841900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Řada

Produkt