Česká republika - Čeština

Philips UniString

Pixelová svítidla pro přímý pohled pro kreativní architektonické a mediální aplikace na fasády

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

UniString je exteriérový kompaktní architektonický LED řetězec pro přímý pohled pro přisazenou montáž navržený pro venkovní osvětlení architektonických a mediálních fasád. Robustní mechanický design, snadná instalace a jedinečné optické čočky činí z UniString ideální řešení pro budovy a mediální fasády, mosty, arény, divadla, zábavní parky a rekreační střediska. K dostání v bílé, monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé. K dispozici v symetrických a asymetrických optických distribucích s volitelným řídicím rozhraním DMX, které architektům a designérům dává volné ruce při prozkoumávání široké škály konceptů a designu bez jakýchkoli omezení.

Výhody

  • K dispozici ve třech velikostech a třech výkonových řadách, které splní požadavky jakékoli aplikace.

  • Odolné provedení a stupeň krytí IP66 pro venkovní použití

Vlastnosti

  • Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K

  • Volitelně 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Krajina
  • Parky a náměstí

Varování a bezpečnost

  • Pouze pro venkovní použití

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniString cs_CZ pdf 362.2 kB
Instalační pokyny
UniString pdf 18.3 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniString
Více položek - Visuals