Česká republika - Čeština

Philips UniBar

Lineární svítidla pro přímý pohled pro kreativní architektonické a mediální aplikace na fasády

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

UniBar je tenké, přisazené, lineární a exteriérové LED svítidlo pro přímý pohled, které je určeno na osvětlení fasád a venkovní architektury. Odolné mechanické a unikátní optické provedení je ideální pro osvětlení fasád budov, médií, mostů, nadjezdů a všude tam, kde je potřeba tenké lineární osvětlovací řešení pro přímý pohled. Rozptylné čočky pro přímý pohled, prodrátování pro koncové připojení a volitelné řídicí rozhraní DMX, u kterého je k dispozici až 10 pixelů (10IDs), dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů. K dispozici v bílé, monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé.

Výhody

  • LED s nízkým příkonem zajišťují plynulý a jemný rozptyl světla

  • Až 10 pixelů (10ID) nabízí jednoduché a flexibilní ovládání

Vlastnosti

  • Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K

  • Volitelná chromatičnost 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Parky a náměstí
  • Krajina

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniBar cs_CZ pdf 633.1 kB
Instalační pokyny
UniBar pdf 45.7 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniBar
Více položek - Visuals