Česká republika - Čeština

Philips Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni

Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni: Zapuštěné nástěnné svítidlo se přisazuje na povrch, například v garážích, vchodech, venkovních terasách a na zdech na zahradě.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni lze snadno instalovat podle potřeb konkrétní situace a poskytne vašemu okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

Výhody

  • Moderní a vylepšený design.

  • Zapuštěná montáž na stěnu s vysokým příkonem (12 W) a možností upravit příkon na 20 W.

Vlastnosti

  • Kryt z litého hliníku a difuzor z tvrzeného skla.

  • Texturovaný architektonický bronzový práškový lak.

Použití

  • Chodníky
  • Parky a náměstí
  • Venkovní parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni cs_CZ pdf 189.4 kB
Instalační pokyny
BWP400 pdf 4.0 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Zapuštěné nástěnné svítidlo Uni
Více položek - Visuals
Soubor Revit
BWP400 A zip 414.5 kB