Česká republika - Čeština

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. Nepřímé osvětlení se sytou barvou světla

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

UNILinear Flex jsou profesionálně zkonstruované pásky LED, které vám nabídnou opravdovou odolnost proti vlhku a prachu, a tím i zaručený světelný výkon. Protože jejich náplň tvoří polyuretan odolný vůči UV záření a jsou zpracovány pomocí těsnicího tmelu využívaného pro účely zavlažování, zajistí vám nejen vysoce kvalitní konzistenci barev osvětlení, ale také produkt chrání proti nepříznivým vnějším podmínkám. Tento produkt lze používat jako venkovní dekorativní nebo orientační osvětlení a protože se vyznačuje vyšším indexem barevného podání (CRI 80), nabídne vám kvalitní podání barev.

Výhody

  • Vyšší krytí a sytá barva světla

  • Menší náklady na údržbu a starosti s vniknutím vody

Vlastnosti

  • Utěsněno polyuretanem odolným vůči UV záření, bez barevného posunu a stárnutí vlivemi UV záření

  • Různý světelný tok, od 400 lumen do 1 200 lumen na metr

Použití

  • Dekorativní osvětlení
  • Orientační osvětlení
  • Bazény
  • Skryté osvětlení

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UNILinear Flex cs_CZ pdf 284.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UNILinear Flex
Více položek - Visuals