Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 22 775 | 2700 | >80 | 300 | |||
79 | 23 755 | 3000 | >80 | 300 | |||
88 | 26 505 | 4000 | >80 | 300 | |||
47 | 14 080 | - | >80 | 300 | |||
50 | 15 115 | - | >80 | 300 | |||
53 | 15 785 | - | >80 | 300 | |||
76 | 34 145 | 2700 | >80 | 450 | |||
79 | 35 615 | 3000 | >80 | 450 |
informace o řadě výrobků
Popis
Philips UniFlood M gen2 je cenově výhodný světlomet LED pro architektonické osvětlení navržený pro venkovní použití. Je určen pro světlometové osvětlení fasád budov, krajiny a venkovních prostorů. Odolná modulární obdélníková konstrukce je vybavena optikou s vysokou účinností, a proto je tento světlomet ideální k osvětlení všech objektů, od fasád vícepodlažních budov a mostů až po památky a pomníky. Tento světlomet LED je dostupný s bílým, jednobarevným, RGB, RGBW nebo nastavitelným bílým světlem. Je dodáván s šesti různými rozptylnými čočkami, od úzké bodové po širokoúhlou, a může být vybaven řídicím rozhraním DMX512/RDM. Tento opravdu modulární světlomet poskytuje architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.
Výhody
Velká flexibilita designu díky hlavám s individuálně nastavitelným sklonem a ovládacím prvkům
Šest různých rozptylných čoček (od úzké bodové po širokoúhlou) pro vytvoření správného efektu osvětlení
Vlastnosti
Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K
Volitelně: 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá
Použití
Varování a bezpečnost
Pouze pro venkovní použití