Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 19 655 | 2700 | >80 | 240 | |||
85 | 20 500 | 3000 | >80 | 240 | |||
95 | 22 875 | 4000 | >80 | 240 | |||
76 | 18 355 | 2700 | >80 | 240 | |||
80 | 19 145 | 3000 | >80 | 240 | |||
89 | 21 360 | 4000 | >80 | 240 | |||
45 | 10 860 | - | >80 | 240 | |||
49 | 11 655 | - | >80 | 240 |
informace o řadě výrobků
Popis
Philips UniFlood M gen2 je cenově výhodný světlomet LED pro architektonické osvětlení navržený pro venkovní použití. Je určen pro světlometové osvětlení fasád budov, krajiny a venkovních prostorů. Odolná modulární obdélníková konstrukce je vybavena optikou s vysokou účinností, a proto je tento světlomet ideální k osvětlení všech objektů, od fasád vícepodlažních budov a mostů až po památky a pomníky. Tento světlomet LED je dostupný s bílým, jednobarevným, RGB, RGBW nebo nastavitelným bílým světlem. Je dodáván s šesti různými rozptylnými čočkami, od úzké bodové po širokoúhlou, a může být vybaven řídicím rozhraním DMX512/RDM. Tento opravdu modulární světlomet poskytuje architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.
Výhody
Velká flexibilita designu díky hlavám s individuálně nastavitelným sklonem a ovládacím prvkům
Šest různých rozptylných čoček (od úzké bodové po širokoúhlou) pro vytvoření správného efektu osvětlení
Vlastnosti
Standardně: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K
Volitelně: 5000 K, monochromatické barvy a nastavitelná bílá
Použití
Varování a bezpečnost
Pouze pro venkovní použití