Philips UniDot G2

Body, které zažehnou kreativitu

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

UniDot G2 je přisazené exteriérové kompaktní architektonické LED bodové svítidlo pro přímý pohled vhodné pro fasády a venkovní osvětlení. Díky odolnému mechanickému provedení a jedinečným optickým krytům je svítidlo UniDot G2 ideální pro fasády budov, mosty, divadla, zábavní parky nebo rekreační střediska. K dispozici v bílých monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé. Výběr ze tří volitelných optických krytů a řídicí rozhraní DMX dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

  • Dostupné jsou verze s LED s vysokým a nízkým příkonem umožňující zajistit všechny potřeby uživatelů.

  • K dispozici jsou tři různé optické kryty, které umožňují veškeré způsoby použití s přímým pohledem.

Vlastnosti

  • Tři velikosti a LED s vysokým a nízkým příkonem

  • Standardně RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K a 4000 K

Použití

  • Mosty, památky, fasády
  • Krajina
  • Parky a náměstí

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet UniDot G2 cs_CZ pdf 616.4 kB
Instalační pokyny
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-UniDot G2
Více položek - Visuals