Philips UniDot G2, 413 lm, 6 W, Teplá bílá, 110°, Bezpečnostní třída III
Kód objendávky: 74707499
Úplný objednací kód: 872016974707499
Specifikace
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Včetně předřadníku
Ne
Typ systému světelného zdroje
LED
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Světelný tok
413 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)
2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)
69 lm/W
Index podání barev (CRI)
80
Barva světelného zdroje
Teplá bílá
Divergence světelného paprsku svítidla
110°
Vstupní napětí
24 DC V
Frekvence sítě
- Hz
Spotřeba energie
6 W
Účiník (zlomek)
1
Připojení
2 dvoupólové zasunovací konektory
Kabel
2 kabely 0,3 m s konektorem, dvoupólový
Třída ochrany IEC
Bezpečnostní třída III
Stmívatelné
Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor
Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení
-
Materiál těla
Tlakově litý hliník
Materiál optického krytu / čočky
Polykarbonát
Barva těla
Tmavě šedá
Montážní přípravek
-
Tvar optického krytu / čočky
Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky
Čirý
Celková délka
111 mm
Celková šířka
100 mm
Celková výška
37 mm
Celkový průměr
100 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
37 x 100 x 111 mm
Kód ochrany proti vniknutí
IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům
IK06 [1 J]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku
-
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem
-
Typ optického krytu
Polykarbonátová miska/kryt, rovné
Celková hmotnost (kus)
0,270 kg
Značka hořlavosti
Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE
Ano
Rozsah okolní teploty
–40 až +50 °C
Tolerance světelného toku
+/-10%
Počáteční chromatičnost
4 SDCM
Tolerance spotřeby energie
+/-10%
Třída oprav
U opravní třídy C lze napájecí zdroj tohoto svítidla vyměnit servisním technikem. Při rozebírání a opětovném sestavování je vyžadována zvláštní opatrnost a mohou být potřeba speciální nástroje. Díly a dokumentace jsou k dispozici po omezenou dobu.