Mobilní uzly Signify
Bezdrátové připojení pro ovládání venkovního osvětlení. Plug-and-play zařízení, které přemění jakékoli pouliční osvětlení na individuálně ovladatelné, dálkově ovládané svítidlo.
Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Mobilní uzel Philips umožňuje připojení typu plug-and-play pro jakékoli stávající a již nainstalované venkovní svítidlo s různými typy zásuvky (jako je Zhaga, Nema nebo 20mm vedení). Jakmile je uzel nainstalován, svítidlo se automaticky připojí k Philips Interact City a automaticky se lokalizuje na mapě díky vestavěnému GPS modulu. V závislosti na konfiguraci svítidla (jako je Zhaga, Nema nebo 20mm vedení) bude fungovat také s modulem Outdoor Multisensor.
Výhody
Snadná instalace pomocí různých typů zásuvek (jako je Zhaga, Nema nebo 20mm vedení)
Mobilní připojení pro spolehlivou bezdrátovou technologii
Vlastnosti
Svítidla s paticí ZHAGA nebo NEMA nebo 20mm vedením
Automatické uvedení do provozu: každý uzel se po instalaci automaticky připojí k systému Interact City