Philips Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX, Černá

Popis výrobku

Philips Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX, Černá

Kód objendávky: 911401742402
Úplný objednací kód: 871951494524100

Specifikace

Celková délka
37,1 mm
Celková šířka
17,8 mm
Celková výška
17,8 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
18 x 18 x 37 mm
Barva příslušenství
Černá
Celková hmotnost (kus)
0,190 kg

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401742402 cs_CZ pdf 165.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401742402_EU
Více položek - Visuals