Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Regulace – další krok k úsporám energie

Výrobky

HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
913700679166
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695666
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695866
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
913700698466

informace o řadě výrobků

Popis

Tento inteligentní vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci osvětlení využívá systém DALI nebo tlačítkový protokol Touch and Dim pro zářivkové světelné zdroje. Splňuje požadavky A1BAT a reaguje tak na připravovanou legislativu. Pomocí speciálního příkazu můžete zjistit spotřebu energie ze sítě a následně zjistit, jaký je příkon připojených světelných zdrojů. V kombinaci s ovládacími prvky lze dosáhnout dalších úspor energie.

Výhody

  • Extrémně nízké pohotovostní ztráty, kontrola oříznutí pro úrovně regulace nad hodnotou 80 %, hybridní ovládání regulace (řízení proudu při nastavení 100 % a řízení výkonu při nastavení 1 %) – v kombinaci s modelem MASTER TL5 Eco energeticky nejúčinnější řešení

  • Vysokofrekvenční provoz zvyšuje kvalitu světla a prodlužuje životnost světelného zdroje

Vlastnosti

  • Vysokofrekvenční inteligentní regulátor rozezná, jaký typ světelného zdroje (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) je připojen, a podle toho jej ovládá

  • Naprogramovaná aktivace: rozsvícení bez blikání za méně než 1,0 sekundu, provoz bez proužkování a bez stroboskopických efektů. Předehřátí elektrod světelného zdroje umožňuje zapínání a vypínání světelných zdrojů, aniž by se zkracovala jejich životnost

Použití

  • Použití v místnostech, pro obecné i specializované osvětlení v kombinaci se systémy ovládání osvětlení (osobní ovládání, regulace podle denního světla či detekce pohybu)

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps cs_CZ pdf 239.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
Více položek - Visuals