Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Popis výrobku

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Kód objendávky: 913700698466
Úplný objednací kód: 871829169691900

Specifikace

Vstupní napětí
195-240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,26 ms
Špička náběhového proudu (max.)
27 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
16

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700698466 cs_CZ pdf 197.4 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700698466_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700698466_EU
Více položek - Visuals