Philips HF-Regulator II for PL-T/C

Vysokofrekvenční regulátor II pro zářivky PL-T/C – regulace stmívání: další krok k úsporám energie

Výrobky

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
913700626566

informace o řadě výrobků

Popis

Kompaktní vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro zářivky PL-T, PL-C a PL-R

Výhody

  • Výkon světelného zdroje lze ztlumit z 1 na 100 % prostřednictvím analogového ovládání vstupu (v souladu s průmyslovým standardem 1–10 V)

  • V souladu s evropskými a asijskými normami, vhodný pro systémy nouzového osvětlení

Vlastnosti

  • Naprogramovaná aktivace: rozsvícení bez blikání za méně než 0,5 sekundy, provoz bez proužkování a bez stroboskopických efektů. Předehřátí elektrod světelného zdroje umožňuje zapínání a vypínání světelných zdrojů, aniž by se zkracovala jejich životnost

  • Chytré napájení zajišťuje konstantní světlo nezávisle na kolísání napětí sítě

Použití

  • Použití v místnostech, pro obecné i specializované osvětlení v kombinaci se systémy ovládání osvětlení (osobní ovládání, regulace podle denního světla či detekce pohybu)

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Regulator II for PL-T/C cs_CZ pdf 274.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Regulator II for PL-T/C
Více položek - Visuals