Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913713032266
Úplný objednací kód: 872790089739500

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,35 ms
Špička náběhového proudu (max.)
18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913713032266 cs_CZ pdf 458.6 kB

Katalogy

Další technická data
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913713032266_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Více položek - Visuals