Philips HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

Pro dosažení flexibility designu svítidla

Výrobky

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
913700624166
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
913700624366
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
913700652566
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
913700652666
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
913700657666

informace o řadě výrobků

Popis

HF-Performer Intelligent je tenký a lehký vysokofrekvenční elektronický předřadník, který umožňuje provádět výměny světelných zdrojů TL5 HE a HO stejné délky, a dosáhnout tak maximální logistické flexibility z hlediska designu svítidel a manipulaci s nimi. Předřadník HF-Performer Intelligent je díky své inteligentní funkčností při ovládání napájení založené na technologii Philips EII optimalizován pro maximální účinnost systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinaci se světelným zdrojem TL5 a TL5 Eco.

Výhody

  • Produkt HF-Pi nabízí flexibilitu zjednodušeného portfolia produktů. Světelné zdroje TL5 HO/HE lze vyměňovat, čímž se sníží náklady na logistiku v rámci hodnotového řetězce.

  • Vhodné pro svítidla s třídou ochrany I a po provedení testů i s třídou II

Vlastnosti

  • Jedinečná „inteligentní“ technologie, automatické rozpoznávání světelných zdrojů

  • Ochrana proti nadměrnému síťovému napětí a nesprávnému zapojení až do střídavého napětí 400 V

Použití

  • Ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost a přepínání:
  • Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
  • Použití v interiérech, například v kancelářských budovách, nemocnicích, supermarketech, obchodních domech a školách
  • Použití v exteriérech podle třídy I, například průmyslové areály a parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-PERFORMER Intelligent pro TL5 cs_CZ pdf 528.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-PERFORMER Intelligent pro TL5
Více položek - Visuals