Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Popis výrobku

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Kód objendávky: 913700624166
Úplný objednací kód: 871150091496530

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,5 mA
Šířka náběhového proudu
0,35 ms
Špička náběhového proudu (max.)
20 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
18

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700624166 cs_CZ pdf 205.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700624166_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700624166_EU
Více položek - Visuals