Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps

Energeticky účinné řešení

Výrobky

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
913700648666

informace o řadě výrobků

Popis

HP-Performer III PL-T/C je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro zářivky PL-T a PL-C zohledňující trvalou udržitelnost. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer III se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

  • Robustní design v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu v kombinaci s vysokou energetickou účinností

  • Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje.

Vlastnosti

  • Životnost 50000 hodin při maximální teplotě pláště v kombinaci s více než 60000 zapnutími/vypnutími jednoho světelného zdroje

  • Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 2,0 s), což umožňuje zapínání a vypínání světelného zdroje, aniž by se zkracovala jeho životnost

Použití

  • Ideální pro použití v oblasti komerčního osvětlení interiérů tam, kde je třeba snížit příkon na čtvereční metr nebo snížit provozní náklady
  • Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
  • Určeno zejména pro použití v interiérech, například v bodových reflektorech, stropních svítidlech a zapuštěných svítidlech používaných zejména v prodejnách, kancelářských budovách, supermarketech, hotelech a samoobsluhách
  • Průmyslové areály s dlouhou dobou provozu

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Performer III for PL-T/C lamps cs_CZ pdf 273.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Performer III for PL-T/C lamps
Více položek - Visuals