Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Popis výrobku

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Kód objendávky: 913700648666
Úplný objednací kód: 872790083417800

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,250 ms
Špička náběhového proudu (max.)
18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700648666 cs_CZ pdf 229.2 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Další technická data
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700648666_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Více položek - Visuals