Philips HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Energeticky účinné řešení

Výrobky

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
913700630766
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
913700630866

informace o řadě výrobků

Popis

HP-Performer EII PL-T/C-R-T5c je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro široké spektrum použití se zářivkami. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer EII se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

  • Robustní design v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu, který zaručuje vysokou energetickou účinnost

  • Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje

Vlastnosti

  • Životnost 50000 hodin při maximální teplotě pláště v kombinaci s více než 60000 zapnutími/vypnutími jednoho světelného zdroje

  • Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 1,5 s), což umožňuje zapínání a vypínání světelného zdroje, aniž by se zkracovala jeho životnost

Použití

  • Ideální pro použití v oblasti komerčního osvětlení interiérů tam, kde je třeba snížit příkon na čtvereční metr nebo snížit provozní náklady
  • Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
  • Určeno zejména pro použití v interiérech, například v bodových reflektorech, stropních svítidlech a zapuštěných svítidlech často používaných v prodejnách, kancelářských budovách, supermarketech, hotelech a samoobsluhách
  • Průmyslové areály s dlouhou dobou provozu

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps cs_CZ pdf 544.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps
Více položek - Visuals